Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Popis výrobku

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Kód objendávky: 913700630766
Úplný objednací kód: 871150091397530

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu
0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)
18 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
28

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700630766 cs_CZ pdf 514.9 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700630766_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700630766_EU
Více položek - Visuals