Philips HF-Matchbox Blue

Robustní design, kompaktní provedení

Výrobky

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
913700417966
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
913700418066
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
913700418366
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
913700421366
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
913700421766

informace o řadě výrobků

Popis

HF-Matchbox Blue je cenově dostupný spolehlivý kompaktní, lehký vysokofrekvenční předřadník určený pro použití se systémy o výkonu méně než 25 W v kombinaci se světelnými zdroji TL mini, TL-D, TL5 and TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Série HF-M Blue se vyznačuje robustním designem a vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. Index energetické účinnosti (CELMA EEI) těchto produktů je A2.

Výhody

  • Automatický restart (při poklesu napětí nebo výměně zdroje) zajišťuje snadný provoz a bezproblémovou výměnu světelného zdroje.

  • Vhodné pro použití ve svítidlech třídy I nebo II

Vlastnosti

  • Vhodný pro nouzový provoz se stejnosměrným proudem a s napětím v rozmezí 190 až 254 V

  • Naprogramované spouštění s předehřátím a bez blikání (méně než 0,8 s); více než 8 000 zapnutí/vypnutí jednoho světelného zdroje (v závislosti na kombinaci světelného zdroje a předřadníku)

Použití

  • Používá se spolu s řídicími systémy s detekcí pohybu, jako je Philips OccuPlus, tam, kde světelné zdroje svítí dlouho a k přepínání dochází jen zřídka (například nejvýše třikrát denně)
  • Určeno zejména pro použití v interiérech, například v bodových reflektorech, stropních svítidlech, světelných schránkách a svítidlech nouzového či bezpečnostního osvětlení, používaných často v prodejnách, kancelářských budovách, hotelech, soukromých domech a bytových domech
  • Domácí použití, jako je osvětlení exteriérů zahrady, garáží či schodišť

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Blue cs_CZ pdf 811.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HF-Matchbox Blue
Více položek - Visuals