Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913700192866
Úplný objednací kód: 871150093158030

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu
0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)
18 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
28

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700192866 cs_CZ pdf 199.5 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700192866_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700192866_EU
Více položek - Visuals