Philips AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision Compact (35, 50 a 70 W) pro CDM – inteligentní elektronický předřadník

Výrobky

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
913700683866

informace o řadě výrobků

Popis

AspiraVision je značkou špičkové kvality v oblasti technologie elektronických předřadníků pro vysokotlaké výbojky – luxusní, kompaktní, lehké a snadno použitelné, s přidanými funkcemi pro optimální výkon světelných zdrojů CDM 35, 50 a 70W. Nově přidaná funkce přepínání nabízí uživatelům maximální flexibilitu díky integraci tří volitelných příkonů do jednoho předřadníku.

Výhody

  • Funkce SOFT START umožňuje montáž s menším počtem pojistek; funkce Loop Through snižuje náklady a přispívá k rychlosti montáže

  • Delší životnost

Vlastnosti

  • Funkce SOFT START

  • Funkce Loop Through (v nezávislé verzi)

Použití

  • Zvýrazňující a dekorativní osvětlení pro obchody, veřejné prostory, haly a kanceláře
  • Vhodné pouze pro vnitřní použití

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet AspiraVision Compact for CDM cs_CZ pdf 537.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-AspiraVision Compact for CDM
Více položek - Visuals