Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Popis výrobku

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Kód objendávky: 913700683866
Úplný objednací kód: 871829123310700

Specifikace

Vstupní napětí
220 až 240 V
Frekvence sítě
50 to 60 Hz
Vstupní frekvence
50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)
0,25 mA
Šířka náběhového proudu
10 ms
Špička náběhového proudu (max.)
8 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
58
Přepěťová ochrana (společná/rozdílová)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700683866 cs_CZ pdf 495.2 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700683866_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Více položek - Visuals