Philips HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí

Výrobky

BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
913700226526
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
913700752526
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
913700752826
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
913700753126

informace o řadě výrobků

Popis

Uzavřené elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Výhody

  • Vynikající odolnost vůči vlivům chemických látek, vlhkému prostředí a vzniku trhlin v důsledku zatížení prostředí

  • Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí – výjimečně dlouhá životnost výrobku (v průměru 15 let)

Vlastnosti

  • Uzavřený v termoplastické polyesterové pryskyřici, vyztužený skelným vláknem

  • Ve standardním provedení se dodává se šroubovými svorkovnicemi; zasunovací kontakty jsou k dispozici na vyžádání

Použití

  • Venkovní osvětlení (nejčastější použití: osvětlení silnic a tunelů)

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní) cs_CZ pdf 399.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)
Více položek - Visuals