Philips BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Popis výrobku

Philips BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Kód objendávky: 913700226526
Úplný objednací kód: 871150005968031

Specifikace

Vstupní napětí
230 V
Frekvence sítě
50 Hz
Vstupní frekvence
50 Hz

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913700226526 cs_CZ pdf 213.4 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118 pdf 3.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-913700226526_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-913700226526_EU
Více položek - Visuals