Výrobky
| Výrobek | Porovnat | |
|---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH26056600 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH26059700 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M32146500 | ||
MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A06795100 | ||
MPS3231/05 OCC-DL IA DALI WH 16M A06798200 | ||
MPS3211/05 OCC-DL IA DALI WH 6M A06801900 | ||
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx10326000 |
7 položky/položek
informace o řadě výrobků
Popis
Vylepšete svůj systém inteligentního osvětlení bez námahy pomocí stropních bezdrátových senzorů Interact Ready. Umístěte senzory všude tam, kde je potřebujete pro úplné pokrytí. Celou skupinu svítidel a zařízení připojených k systému Interact Ready můžete ovládat pomocí jediného stropního senzoru nebo je seskupit s dalšími senzory Interact Ready a dosáhnout tak maximální flexibility ovládání. Aplikace Interact umožňuje snadné nastavení a změnu zón bez omezení z hlediska kabeláže. Výsledek? Působivá úspora energie a výjimečná flexibilita ovládání.