Ve vzdálenosti 2 m je detekční oblast kruh o průměru 4 m.
Při výšce 3 m je detekční oblast kruh o průměru 6 m
Při výšce 4 m je detekční oblast kruh o průměru 8 m
Ve vzdálenosti 5 m je detekční oblast kruh o průměru 10 m.
Ve vzdálenosti 6 m je detekční oblast kruh o průměru 12 m.
Ve vzdálenosti 7 m je detekční oblast kruh o průměru 14 m.
Ve vzdálenosti 8 m je detekční oblast kruh o průměru 16 m.
Oblast detekce malého pohybu (v m)
Ve vzdálenosti 2 m je detekční oblast kruh o průměru 3 m.
Ve vzdálenosti 3 m je detekční oblast kruh o průměru 4,5 m.
Při výšce 4 m je detekční plocha kruh o průměru 6 m
Ve vzdálenosti 5 m je detekční oblast kruh o průměru 7,5 m.
Bezdrátová technologie
Zigbee
Objednací název produktu
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Celý název výrobku
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Full EOC
872016932146500
Kód objednávky
32146500
Číslo materiálu (12NC)
913701071203
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8720169321465
Číslování SAP – balení v krabičce
6
Pouzdro – EAN/UPC
8720169321489
Stahování
Letáky
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913701071203 cs_CZ
pdf 81.0 kB