Philips Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Optimální kombinace hodnoty a výkonu

Výrobky

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
929003059502
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
929003060202
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG
929003060602

informace o řadě výrobků

Popis

Lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických svíčkových a lustrových světelných zdrojů s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Tyto lustrové LED skleněné zdroje nabízejí větší úsporu energie než jejich běžné LED ekvivalenty. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné svíčkové LED světelné zdroje). Lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými svíčkovými LED skleněnými světelnými zdroji spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin tyto regulovatelné svíčkové a lustrové LED světelné zdroje snižují i náklady na údržbu.

Výhody

  • 30% úspora energie v porovnání se standardními svíčkovými a lustrovými LED světelnými zdroji Philips

  • Velmi dlouhá životnost prodlužující intervaly výměn

Vlastnosti

  • Tradiční design s klasickými tvary

  • Dokonalý vzhled a vysoce kvalitní povrchová úprava

Použití

  • Domácnost
  • Pohostinství

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS cs_CZ pdf 257.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS
Více položek - Software Plugins