Philips MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Popis výrobku

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003059502
Úplný objednací kód: 871951435543900

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2.5 years

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003059502 pdf 67.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 187.0 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003059502 cs_CZ pdf 571.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003059502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003059502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG IES 2.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB