Philips Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Regulovatelné skleněné svíčkové a lustrové LED světelné zdroje splňující vysoké nároky na světelný zážitek

Výrobky

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
929003011982
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
929003012082
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
929003012182
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
929003012282
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
929003012382
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
929003013082
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
929003013182
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
929003013282

informace o řadě výrobků

Popis

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Výhody

  • úspora energie, o 30 % nižší spotřeba energie ve srovnání se standardním svíčkovým a lustrovým LED světelným zdrojem Philips

  • Velmi dlouhá životnost prodlužující interval výměny

Vlastnosti

  • Tradiční design s klasickými tvary

  • Dokonalý vzhled a vysoce kvalitní povrchová úprava

Použití

  • Domácí použití
  • Pohostinství: restaurace a hotely

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS cs_CZ pdf 452.1 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS
Více položek - Software Plugins