Philips MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Popis výrobku

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kód objendávky: 929003013982
Úplný objednací kód: 871951444957200

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003013982 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003013982 cs_CZ pdf 583.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003013982_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003013982_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G IES 2.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB