Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002029392
Úplný objednací kód: 871951434770000

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002029392 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 200.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002029392 cs_CZ pdf 802.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002029392_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002029392_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG ies 19.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB