Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002028792
Úplný objednací kód: 871951434760100

Specifikace

  • Patice krytky
    E14
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky