Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002028392
Úplný objednací kód: 871951434752600

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002028328 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 200.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002028392 cs_CZ pdf 562.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002028392_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002028392_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG ies 19.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB