Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002028292
Úplný objednací kód: 871951434750200

Specifikace

  • Patice krytky
    E14
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002028292 pdf 67.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 201.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002028292 cs_CZ pdf 743.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002028292_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002028292_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG ies 19.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB