Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002028192
Úplný objednací kód: 871951434748900

Specifikace

  • Patice krytky
    E14
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002028192 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 200.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002028192 cs_CZ pdf 808.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002028192_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002028192_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG ies 2.3 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB