Buďte první!
Získejte nejnovější novinky a oznámení – přihlaste se k našemu newsletteru!
Světelní designéři a inženýři
Systémoví integrátoři
Instalatéři a velkoobchodníci
Kalkulačka Zelené Změny
Příběhy zákazníků
Kontakt
Kariéra
Novinky a události
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
K dispozici pouze v obchodě
Leták výrobků pdf 329.4 kB
Product-Photographs-929001890492_EU ZIP
Product-Diagrams-929001890492_EU ZIP
Popis výrobku
CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Life Expectancy Diagram