Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001345692
Úplný objednací kód: 871951434683300

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001345670 pdf 67.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 180.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001345692 cs_CZ pdf 535.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001345692_EU
Více položek
Product-Diagrams-929001345692_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG ies 3.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB