Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002973502
Úplný objednací kód: 871951431310100

Specifikace

  • Patice krytky
    E14
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002973502 pdf 67.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 517.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002973502 cs_CZ pdf 797.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002973502_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002973502_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR IES 1.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB