Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 31304000
Úplný objednací kód: 871951431304000

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002973102 pdf 66.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 505.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002973102 cs_CZ pdf 572.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002973102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002973102_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR IES 1.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB