Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Popis výrobku
CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky
- E14
- Nominální životnost
- 15 000 h
- Cyklus zapnutí
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Záruční lhůta
- 2 roky