Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Průhledný plast

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Průhledný plast, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003791402
Úplný objednací kód: 872016930195500

Specifikace

  • Patice krytky
    R7s
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003791461 pdf 66.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 200.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003791402 cs_CZ pdf 722.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003791402_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003791402_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840 IES 6.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB