Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Průhledný plast

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Průhledný plast, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003791302
Úplný objednací kód: 872016930193100

Specifikace

  • Patice krytky
    R7s
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003791302 pdf 66.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 199.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003791302 cs_CZ pdf 722.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003791302_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003791302_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830 IES 6.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB