Philips MASTER, LED SON-T, Válcový tvar, EM/Síť, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

Popis výrobku

MASTER, LED SON-T, Válcový tvar, EM/Síť, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Kód objendávky: 929003468718
Úplný objednací kód: 871951444921300

Specifikace

Patice krytky
E40
Nominální životnost
70 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
8 years

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.2 kB
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003468718 pdf 68.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 197.5 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003468718 cs_CZ pdf 591.5 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 325.2 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 682.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003468718_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003468718_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 ldt 46.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB