Philips MASTER, LED SON-T, Válcový tvar, EM/Síť, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40

Popis výrobku

MASTER, LED SON-T, Válcový tvar, EM/Síť, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Kód objendávky: 44917600
Úplný objednací kód: 871951444917600

Specifikace

Patice krytky
E40
Nominální životnost
70 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
8 years

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 txt 3.2 kB
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003468518 pdf 68.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 204.5 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003468518 cs_CZ pdf 552.7 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 pdf 325.2 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 735.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003468518_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003468518_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 ldt 45.3 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB