Philips MASTER, LED SON-T, Válcový tvar, EM/Síť, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

Popis výrobku

MASTER, LED SON-T, Válcový tvar, EM/Síť, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h, 176 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Kód objendávky: 929003468218
Úplný objednací kód: 871951444911400

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
70 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
8 years

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 txt 3.2 kB
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003468218 pdf 68.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 213.6 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003468218 cs_CZ pdf 552.7 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 pdf 325.2 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 735.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003468218_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003468218_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 ldt 43.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB