Philips MASTER, LED SON-T, Válcový tvar, EM, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27

Popis výrobku

MASTER, LED SON-T, Válcový tvar, EM, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h, 158 lm/W, EEL D, Sklo, RG1, IP40

Kód objendávky: 929003467212
Úplný objednací kód: 871951444891900

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
70 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
8 years

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 txt 3.0 kB
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003467212 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 195.8 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003467212 cs_CZ pdf 542.8 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 pdf 422.4 kB
Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003467212_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003467212_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 IES 118.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB