Philips MASTER, LED HPL, Typ „corncob“, EM/Síť, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 60-42W E27 840

Popis výrobku

MASTER, LED HPL, Typ „corncob“, EM/Síť, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plast, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929002006602
Úplný objednací kód: 871869963824500

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
8 years

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002006602 pdf 66.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 199.9 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002006602 cs_CZ pdf 567.9 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840 pdf 148.1 kB
Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002006602_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002006602_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840 ies 14.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB