Philips MASTER, LED HPL, Typ „corncob“, EM/Síť, 21 W, HPL 50W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 28-21W E27 830

Popis výrobku

MASTER, LED HPL, Typ „corncob“, EM/Síť, 21 W, LED alternative to HPL 50W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plast, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929002006102
Úplný objednací kód: 871869963814600

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
8 years

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002006102 pdf 67.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 194.3 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002006102 cs_CZ pdf 552.9 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830 pdf 148.1 kB
Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002006102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002006102_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830 ies 35.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB