Česká republika - Čeština

Philips LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Popis výrobku

LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929003836502
Úplný objednací kód: 872016933633900

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    25 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003836502 pdf 68.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 198.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003836502 cs_CZ pdf 789.7 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003836502_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003836502_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR ies 2.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB