Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

Popis výrobku

CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929003731102
Úplný objednací kód: 872016926777000

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    25 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003731102 pdf 67.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 201.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003731102 cs_CZ pdf 768.3 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003731102_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003731102_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR ies 1.3 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB