Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

Popis výrobku

CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929002481202
Úplný objednací kód: 871951429927600

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    25 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002481202 pdf 67.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 177.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002481202 cs_CZ pdf 616.4 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002481202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002481202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR ies 2.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB