Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

Popis výrobku

CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929002349902
Úplný objednací kód: 871869975029900

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    25 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002349902 pdf 67.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 203.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002349902 cs_CZ pdf 622.6 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002349902_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002349902_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR ies 2.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB