Česká republika - Čeština

Philips LED SON-T, Válcový tvar, Síťové napájení, 26 W, SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Popis výrobku

LED SON-T, Válcový tvar, Síťové napájení, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h, 161 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004341302
Úplný objednací kód: 872110312936900

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    25 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV txt 3.2 kB
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004341302 pdf 69.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 307.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004341302 cs_CZ pdf 538.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004341302_EU
Více položek
Product-Diagrams-929004341302_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV IES 4.3 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV ldt 4.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB