Česká republika - Čeština

Philips LED SON-T, Válcový tvar, Pouze ze sítě, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

Popis výrobku

LED SON-T, Válcový tvar, Pouze ze sítě, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Kód objendávky: 929003778802
Úplný objednací kód: 872016929747000

Specifikace

  • Patice krytky
    E40
  • Nominální životnost
    25 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV txt 3.1 kB
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003778802 pdf 68.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 268.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003778802 cs_CZ pdf 792.0 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 387.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003778802_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003778802_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV IES 5.5 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB