Philips MASTER, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

Popis výrobku

MASTER, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929003531302
Úplný objednací kód: 871951445205300

Specifikace

Patice krytky
E40
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003531302 pdf 68.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 168.0 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003531302 cs_CZ pdf 576.9 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G pdf 297.5 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003531302_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003531302_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G IES 2.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB