Philips MASTER, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

Popis výrobku

MASTER, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929003531202
Úplný objednací kód: 871951445203900

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003531202 pdf 68.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 167.6 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003531202 cs_CZ pdf 571.1 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G pdf 297.5 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003531202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003531202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G IES 2.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB