Philips MASTER, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G

Popis výrobku

MASTER, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Kód objendávky: 929003530802
Úplný objednací kód: 871951445195700

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003530802 pdf 69.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 168.6 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003530802 cs_CZ pdf 563.1 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G pdf 297.5 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003530802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003530802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G IES 2.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB