Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8

Popis výrobku

Connected, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004270502
Úplný objednací kód: 872110306309000

Specifikace

Patice krytky
G13 Rotatable end-cap
Nominální životnost
75 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004270502 pdf 67.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 246.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004270502 cs_CZ pdf 769.3 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Instalační pokyny
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004270502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004270502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 IES 21.0 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 ldt 14.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270502 pdf 658.5 kB