Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kód objendávky: 929004260302
Úplný objednací kód: 872110304417400

Specifikace

Patice krytky
G13 Rotatable end-cap
Nominální životnost
75 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 txt 5.1 kB
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004260302 pdf 68.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 246.9 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004260302 cs_CZ pdf 648.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004260302_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004260302_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 ldt 5.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB