Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB
Popis výrobku
MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specifikace
- Patice krytky
- G13 Rotatable end-cap
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Nominální životnost
- 75 000 h
- Cyklus zapnutí
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referenční měření toku
- Sphere
- Záruční lhůta
- 5 let