Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kód objendávky: 929004242202
Úplný objednací kód: 872016938801700

Specifikace

Patice krytky
G13 Rotatable end-cap
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Nominální životnost
75 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB txt 5.2 kB
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004242202 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 246.9 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004242202 cs_CZ pdf 650.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004242202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004242202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB ldt 34.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB