Philips MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003795402
Úplný objednací kód: 872016931169500

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003795402 pdf 66.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 198.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003795402 cs_CZ pdf 642.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003795402_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003795402_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU IES 16.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB