Philips MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003734602
Úplný objednací kód: 872016927525600

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003734602 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 169.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003734602 cs_CZ pdf 651.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003734602_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003734602_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 8.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB