Philips MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003044502
Úplný objednací kód: 871951433433500

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003044502 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 182.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003044502 cs_CZ pdf 635.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003044502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003044502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU IES 3.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB