Philips MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5
Popis výrobku
MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 h, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky
- G5
- Nominální životnost
- 50 000 h
- Cyklus zapnutí
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referenční měření toku
- Sphere
- Záruční lhůta
- 5 let