Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 h, 155 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Kód objendávky: 929003553802
Úplný objednací kód: 871951446690600

Specifikace

Patice krytky
G13 Rotatable end-cap
Nominální životnost
75 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003553802 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 251.1 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003553802 cs_CZ pdf 654.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003553802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003553802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8 IES 73.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB