Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Kód objendávky: 929002352002
Úplný objednací kód: 871869974951400

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002352002 pdf 67.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 164.2 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002352002 cs_CZ pdf 641.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002352002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002352002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB